Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco/verde
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: verde
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco/verde
PIN 4: no asignado
PIN 5: no asignado
PIN 6: verde
PIN 7: no asignado
PIN 8: no asignado
I
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: blanco/verde
PIN 3: naranja
PIN 4: verde
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: blanco/verde
PIN 3: naranja
PIN 4: verde
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables Ethernet/Profinet
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 1 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-020 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-030 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE blindado Azul turquesa, 1 m | TPE blindado Azul turquesa, 2 m | TPE blindado Azul turquesa, 3 m |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Cubierta de cable, color | Azul turquesa | Azul turquesa | Azul turquesa |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD