Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, C-codificado
Cable
PUR Negro, 10 m
Número de conductores
5
sección de conductor
0.50 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...70 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 80-G-PU-10 | BKS-S 80-W-PU-10 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, C-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, C-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 10 m | PUR Negro, 10 m |
| Número de conductores | 5 | 5 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD