Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Cable
PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Descatalogado
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-200 | BCC B314-B314-30-304-MW8434-200 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos |
| Cable | PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 20 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP65/IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD