Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
I
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 5: no asignado
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 5: no asignado
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura de alto rendimiento
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 1 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-100...200 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-304-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-304-TW0434-015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 1 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 1 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 1.5 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde / no | - |
| Indicación de funcionamiento | - | Sí / no | - |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | - | LED blanco | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD