Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura de alto rendimiento
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.3 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...130 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-304-BW8434-003 | BCC W415-W414-3A-304-BW8434-006 | BCC W425-W414-3A-304-BW8434-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.3 m | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.6 m | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.3 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD