Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cable
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-60...400 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-FW9434-010 | BCC W425-W414-3A-304-FW9434-006 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-010 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded |
| Cable | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.6 m | PUR welding spark resistant black, 1 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...400 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD