Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Conexión 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Interfaz
Ethernet
Cable
PVC Shielded teal, 0.3 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-003 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Male, Straight, 4-pin | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Male, Straight, 4-pin | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cable | PVC Shielded teal, 0.3 m | TPE blindado Azul, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD