Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Adaptadores
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Corriente nominal (40 °C)
3.0 A
Grado de protección
IP67
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD