Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 1 m
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-FW9434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 1 m | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | PUR welding spark resistant black, 0.60 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -60...400 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
cULus WEEE |
EAC WEEE |
EAC WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD