Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0F4N

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-020

Latiguillos de conexión

Conexión 1
Potencia push-pull-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
Potencia push-pull-Conector hembra, recto, 5-polos
Cable
PVC Gris, 2 m
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...70 °C

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión 1
Potencia push-pull-Conector hembra, recto, 5-polos
Conexión 2
Potencia push-pull-Conector hembra, recto, 5-polos
Cable
PVC Gris, 2 m
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...70 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-5...70 °C
Tensión de servicio Ub
24 VDC
Corriente nominal (40 °C)
16.0 A
Grado de protección
IP67/IP67
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?