Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
II, III
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores T
Conexión 1
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
30 VDC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD