Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II, III
I
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores T
Conexión 1
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-M415-U0053-000 | BCC M415-M415-M415-U0057-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD