Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
III
I
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores T
Conexión 1
M8x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado
Conexión 3
M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M313-M313-U0056-000 | BCC M314-M313-M313-U0055-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, 3-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP68 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Homologación/conformidad | WEEE | WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD