Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0F9R

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020

Cables de conexión

Special characteristics
Washdown
Conexión
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
PVC Negro, 2 m
Número de conductores
2
sección de conductor
0.50 mm²

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Conexión
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
PVC Negro, 2 m
Número de conductores
2
sección de conductor
0.50 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-30...70 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-5...70 °C
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Cubierta de cable, color
Negro
Homologación/conformidad
CE
Ecolab
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?