Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alta resistencia
Conexión
M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Gris, 0.6 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-0000-10-001-MW8334-006 | BCC W323-0000-10-001-MW8334-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente |
| Cable | PUR Gris, 0.6 m | PUR Gris, 0.6 m |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD