Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura de alto rendimiento
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-003-TW0434-020 | BCC W324-0000-10-008-TW0434-020 | BCC W314-0000-10-003-TW0434-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente | antivalente |
| Cable | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 2 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD