Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
7/8"-16 UN-Conector, acodado, 5-polos
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
5
Sección transversal de conexión
0.75...1.5 mm²
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A345-0000-20-000-71X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-61X5A5-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | 7/8"-16 UN-Conector, acodado, 5-polos | 7/8"-16 UN-Conector, acodado, 5-polos | 7/8"-16 UN-Conector, acodado, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 5 | 5 | 5 |
| Sección transversal de conexión | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² |
| Fijación cables trenzados | Bornes roscados | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 10...12 mm | 6...8 mm | 8...10 mm |
| Tensión de servicio Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Homologación/conformidad |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD