Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Interfaz
CAN
Cable
PUR blindado Violeta, 4.5 m
Número de conductores
2
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Interfaz | CAN | CAN |
| Cable | PUR blindado Violeta, 4.5 m | PUR blindado Violeta, 0.8 m |
| Número de conductores | 2 | 2 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD