Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC0FM9

BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-060

Cables de conexión

Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
22 AWG/24 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
22 AWG/24 AWG
Tensión de servicio Ub
125 VDC / 125 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP68
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?