Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
7/8"-Conector, acodado, 5-polos
Interfaz
DeviceNet
Cable
PUR blindado Gris, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-A325-3F-330-PS85N6-010 | BCC M425-A325-3F-330-PS85N6-010 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, acodado, 5-polos | 7/8"-Conector, acodado, 5-polos |
| Interfaz | DeviceNet | DeviceNet |
| Cable | PUR blindado Gris, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Gris, 1 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD