Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
PIN 1: pantalla
PIN 2: rojo (AWG22)
PIN 3: negro (AWG22)
PIN 4: blanco (AWG24)
PIN 5: azul (AWG24)
PIN 1: pantalla
PIN 2: rojo (AWG22)
PIN 3: negro (AWG22)
PIN 4: blanco (AWG24)
PIN 5: azul (AWG24)
II
PIN 1: pantalla
PIN 2: rojo (AWG22)
PIN 3: negro (AWG22)
PIN 4: blanco (AWG24)
PIN 5: azul (AWG24)
PIN 1: pantalla
PIN 2: rojo (AWG22)
PIN 3: negro (AWG22)
PIN 4: blanco (AWG24)
PIN 5: azul (AWG24)
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de bus de campo
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Interfaz
DeviceNet Thin
Cable
PVC blindado Gris, 6 m
Número de conductores
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-010 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Interfaz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cable | PVC blindado Gris, 6 m | PVC blindado Gris, 0.6 m | PVC blindado Gris, 1 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Gris | Gris | Gris |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD