Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0FYZ

BCC M415-E834-AG-RP001-050

Adaptador pasamuros

Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Fijación
PG9
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Grado de protección
IP67/IP20

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Fijación
PG9
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Grado de protección
IP67/IP20
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Cubierta de cable, color
Verde
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?