Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M23x1-Conector, recto, 12-polos
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
12
Sección transversal de conexión
1.00 mm²
Fijación cables trenzados
Uniones soldadas
Variantes de Producto
Uniones soldadas
Uniones soldadas
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M23x1-Conector, recto, 12-polos | M23x1-Conector, recto, 12-polos | M23x1-Conector, recto, 19-polos |
|---|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 12 | 12 | 19 |
| Sección transversal de conexión | 1.00 mm² | 1.00 mm² | - |
| Fijación cables trenzados | Uniones soldadas | Uniones soldadas | Uniones soldadas |
| Diámetro de cable D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Tensión de servicio Ub | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A | - |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD