Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCC0H6R

BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020

Latiguillos de conexión

Conexión 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Conexión 2
Male, straight, 4-pin
Cable
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Conexión 2
Male, straight, 4-pin
Cable
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-5...80 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
3.0 A
Grado de protección
IP67, IP69K/IP20
Homologación/conformidad
CE
EAC
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?