Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Cable
PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-5A-322-PS0825-030 | BCC M418-M418-5A-322-PS0825-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
| Cable | PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible |
| Número de conductores | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD