Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, B-codificado
Número de contactos conectores
5
Sección transversal de conexión
0.14...0.5 mm²
Fijación cables trenzados
Abrazaderas de resorte
Diámetro de cable D
5...8 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M475-0000-1B-000-05X550-000 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 5 | 5 |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fijación cables trenzados | Abrazaderas de resorte | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Tensión de servicio Ub | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD