Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
II, III
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 3
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Cable
Silicona resistente a chispas de soldadura Negro, 1 m
Variantes de Producto
0.30 m, Silicona
0.60 m, Silicona
1.00 m, Silicona
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W313-W313-U2049-010 | BCC W414-W313-W313-U2049-003 | BCC W414-W313-W313-U2049-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cable | Silicona resistente a chispas de soldadura Negro, 1 m | Silicona resistente a chispas de soldadura Negro, 0.3 m | Silicona resistente a chispas de soldadura Negro, 0.6 m |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Grado de protección | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD