Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Special characteristics
Washdown
Conexión 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cable
PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible
Número de conductores
4
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-006 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC S415-S415-3A-764-VS8434-003 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Conexión 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Cable | PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible | TPE-V Gris, 0.6 m | PVC blindado Gris, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | 5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
EAC Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD