Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I , II
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: blanco/verde
PIN 3: naranja
PIN 4: verde
PIN 1: blanco/naranja
PIN 2: blanco/verde
PIN 3: naranja
PIN 4: verde
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables Ethernet/Profinet
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-050-C009 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE blindado Azul turquesa, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Azul turquesa, 5 m | TPE blindado Azul turquesa, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP69K/IP69K |
| Cubierta de cable, color | Azul turquesa | Azul turquesa | Azul turquesa |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -40...80 °C | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD