Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Gris, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
Variantes de Producto
1.50 m, PUR, M8x1, Conector hembra
2.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
3.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
7.50 m, PUR, M8x1, Conector hembra
10.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
15.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
15.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
20.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
25.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
40.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente |
| Cable | PUR Gris, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Gris | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD