Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
III
I
II
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 2
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 3
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
24 VDC / 24 VAC
Cable
PUR Negro, 0.4 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD