Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
PIN 1: no asignado
PIN 2: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: marrón
PIN 5: verde/amarillo
PIN 1: no asignado
PIN 2: marrón
PIN 3: azul
PIN 4: marrón
PIN 5: verde/amarillo
II, III
PIN 1: marrón
PIN 2: azul
PIN PE: verde/amarillo
PIN 1: marrón
PIN 2: azul
PIN PE: verde/amarillo
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 3
A, DIN-180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Tensión de servicio Ub
24 VDC / 24 VAC
Cable
PUR Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD