Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
II, III
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Cable
PVC Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
0.60 m, PVC
2.00 m, PVC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-M413-U2077-020 | BCC M415-M413-M413-U2077-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cable | PVC Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD