Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 75 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Variantes de Producto
0.60 m, TPE, M12x1, Conector
1.00 m, TPE, M12x1, Conector
2.00 m, TPE, M12x1, Conector
4.00 m, TPE, M12x1, Conector
5.00 m, TPE, M12x1, Conector
6.00 m, TPE, M12x1, Conector
7.00 m, TPE, M12x1, Conector
8.00 m, TPE, M12x1, Conector
9.00 m, TPE, M12x1, Conector
10.00 m, TPE, M12x1, Conector
12.00 m, TPE, M12x1, Conector
15.00 m, TPE, M12x1, Conector
20.00 m, TPE, M12x1, Conector
25.00 m, TPE, M12x1, Conector
30.00 m, TPE, M12x1, Conector
35.00 m, TPE, M12x1, Conector
40.00 m, TPE, M12x1, Conector
45.00 m, TPE, M12x1, Conector
50.00 m, TPE, M12x1, Conector
55.00 m, TPE, M12x1, Conector
60.00 m, TPE, M12x1, Conector
70.00 m, TPE, M12x1, Conector
75.00 m, TPE, M12x1, Conector
80.00 m, TPE, M12x1, Conector
90.00 m, TPE, M12x1, Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-750 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-070 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE blindado Azul turquesa, 75 m | TPE blindado Azul turquesa, 5 m | TPE blindado Azul turquesa, 7 m |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD