Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
TPE Amarillo, 5 m
Número de conductores
4
sección de conductor
18 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-2A-003-EX44W8-050 | BCC M414-0000-2A-003-EX44T2-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente |
| Cable | TPE Amarillo, 5 m | TPE Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 18 AWG | 22 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -50...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -25...105 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD