Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Cable
PUR yellow, 10 m, Drag chain compatible
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-617-PX4334-100 | BCC M415-M413-3A-300-PX8334-100 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR yellow, 10 m, Drag chain compatible | PUR Gris, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD