Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0J67

BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-003-C046

Cables Ethernet/Profinet

Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul real, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul real, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-40...80 °C
Tensión de servicio Ub
42 VDC / 30 VAC
Corriente nominal (40 °C)
1.0 A
Grado de protección
IP67/IP20
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?