Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 5-polos
Cable
PVC Amarillo, 60 m
Número de conductores
5
sección de conductor
16 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Variantes de Producto
2.00 m, PVC, 7/8", Conector hembra
5.00 m, PVC, 7/8", Conector hembra
10.00 m, PVC, 7/8", Conector hembra
15.00 m, PVC, 7/8", Conector hembra
20.00 m, PVC, 7/8", Conector hembra
30.00 m, PVC, 7/8", Conector hembra
60.00 m, PVC, 7/8", Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD