Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: blanco, par 3
PIN 2: marrón, par 3
PIN 3: verde, par 4
PIN 4: amarillo, par 4
PIN 5: gris, par 2
PIN 6: rosa, par 2
PIN 7: azul, par 1
PIN 8: rojo, par 1
PIN 9: negro, par 5
PIN10: violeta, par 5
PIN11: gris/rosa, par 6
PIN12: rojo/azul, par 6
PIN 2: marrón, par 3
PIN 3: verde, par 4
PIN 4: amarillo, par 4
PIN 5: gris, par 2
PIN 6: rosa, par 2
PIN 7: azul, par 1
PIN 8: rojo, par 1
PIN 9: negro, par 5
PIN10: violeta, par 5
PIN11: gris/rosa, par 6
PIN12: rojo/azul, par 6
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BML
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
12
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD