Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
II
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
I
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 5: no asignado
PIN 1: marrón
PIN 2: blanco
PIN 3: azul
PIN 4: negro
PIN 5: no asignado
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Variantes de Producto
0.30 m, PUR, M12x1, Conector hembra
0.30 m, PUR, M12x1, Conector hembra
0.60 m, PUR, M12x1, Conector hembra
1.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
1.50 m, PUR, M12x1, Conector hembra
2.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
3.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
4.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
6.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
7.50 m, PUR, M12x1, Conector hembra
10.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
15.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
20.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003-C047 | BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD