Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Conexión 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Conexión 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
Alternativa recomendada
BCC0AL7
Latiguillos Y
BCC M414-M415-M415-U2002-003
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2091-003 | BCC M414-M415-M415-U2002-003 | BCC M414-M415-M415-U2027-003 | BCC M414-M415-M415-U2028-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Conexión 3 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cable | PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible | TPE Amarillo, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD