Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0JTC

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-050-C009

Cables para alimentos y bebidas

Special characteristics
Washdown
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
Salida de conmutación
antivalente
Cable
TPE-V Gris, 5 m
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
Special characteristics
Washdown
Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
Salida de conmutación
antivalente
Cable
TPE-V Gris, 5 m
Número de conductores
4
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...105 °C
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
10.0 A
Grado de protección
IP69K
Cubierta de cable, color
Gris
Homologación/conformidad
CE
Ecolab
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?