Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

Cables para alimentos y bebidas

Special characteristics
Washdown
Conexión
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
Profinet
Cable
PUR blindado Verde, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Conexión
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
Profinet
Cable
PUR blindado Verde, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
22 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...60 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 0 VAC
Corriente nominal (40 °C)
1.5 A
Grado de protección
IP67, IP69K
Cubierta de cable, color
Verde
Homologación/conformidad
CE
Ecolab
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?