Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: negro 1
PIN 2: negro 2
PIN PE: verde/amarillo
PIN 3: negro 3
PIN 2: negro 2
PIN PE: verde/amarillo
PIN 3: negro 3
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, S-codificado
Cable
PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
1.5 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD