Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
4
Sección transversal de conexión
1.50 mm²
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M444-0000-1S-000-61X4A5-000 | BCC M434-0000-1S-000-61X4A5-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, S-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 4 | 4 |
| Sección transversal de conexión | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Fijación cables trenzados | Bornes roscados | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Tensión de servicio Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA cURus |
CE WEEE UKCA cURus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD