Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Cable
TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 1 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternative
|
Descatalogado
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W413-3E-602-BW8334-010 | BCC W323-W413-3E-602-BW8334-006 | BCC W323-W413-3E-602-BW8334-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | LED amarillo | LED amarillo |
| Cable | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 1 m | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.6 m | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.3 m |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD