Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Variantes de Producto
2.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
3.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
10.00 m, PUR, M8x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD