Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: negro
PIN 2: marrón
PIN 3: rojo
PIN 4: naranja
PIN 5: amarillo
PIN 6: verde
PIN 7: azul
PIN 8: violeta
PIN 9: gris
PIN10: blanco
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
PIN 2: marrón
PIN 3: rojo
PIN 4: naranja
PIN 5: amarillo
PIN 6: verde
PIN 7: azul
PIN 8: violeta
PIN 9: gris
PIN10: blanco
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
Hirose 10A-10P-12S-Conector hembra, recto, 12-polos
Cable
PVC blindado Negro, 5 m
Número de conductores
12
sección de conductor
24 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-30...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD