Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Cable
PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M313-30-602-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-300-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-602-PW3334-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | - | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | LED amarillo |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD