Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: marrón
PIN 2: azul
PIN 2: azul
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Interfaz
NAMUR
Cable
PUR Azul, 5 m
Número de conductores
2
sección de conductor
0.34 mm²
Variantes de Producto
2.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
5.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
10.00 m, PUR, M12x1, Conector hembra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-050 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Interfaz | NAMUR | NAMUR |
| Cable | PUR Azul, 5 m | PUR Azul, 5 m |
| Número de conductores | 2 | 2 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Azul | Azul |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD